International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Kom i kontakt med Lutron Electronics

    Spesifikasjon
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lutron-seetouch-international
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeseeTouch®
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-11-26
    • Utgavenummer2
    • Høyde (tommer)3
    • Bredde (tommer)3
    • Dybde (tommer)1.4
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Adgangskontroll
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 tittelModular Dimming Controls
    • OmniClass-nummer23-35 37 17
    • OmniClass-tittelDimmer Control Switches

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA