Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Simple and scalable lighting control. Introducing a revolutionary, modular wireless lighting control solution for new and existing commercial buildings.

    Kom i kontakt med Lutron Electronics

    Spesifikasjon
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lutron-vive-receptacles
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-12-19
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)4.7
    • Bredde (mm)2.9
    • Dybde (mm)1.8
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektrisk - Adgangskontroll
    • UNSPSC-navnElectrical receptacles
    • UNSPSC-kode39121406
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelElectrical Controls and Relays
    • OmniClass-nummer23-35 27 11
    • OmniClass-tittelElectrical Receptacles