Vive Wireless Hub

Vive Wireless Hub

The Vive hub provides a connection point for Lutron Vive devices such as PowPak wireless dimming and switching modules, PowPak Wireless Fixture Controllers, PowPak 20 A Relay Modules, Maestro Wireless dimmers and switches, Wireless Receptacle controls, Pico remote controls, Radio Powr Savr occupancy sensors, and daylight sensors.

Kom i kontakt med Lutron Electronics

Spesifikasjon
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.lutron-vive-wireless-hub
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeVive by Lutron
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-11-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)1.5
  • Bredde (tommer)6.5
  • Dybde (tommer)2.8
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialeMetall
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - Controls
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • ETIM-kodeEC000533
  • ETIM-navnLighting control system component
  • Uniclass 2015 kodePr_75_70
  • Uniclass 2015 beskrivelsePower and lighting control products
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting Control Devices
  • OmniClass-nummer23-27 15 21
  • OmniClass-tittelBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II kodeD50
  • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA