L Basic Led - Emergency lighting
L Basic Led - Emergency lighting
L Basic Led - Emergency lighting
L Basic Led - Emergency lighting
    Luznor

    L Basic Led - Emergency lighting

    Basic LED emergency lighting in non-maintained and maintained mode. 

    • IP 42 (IP 67 by accessory box)
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; opal (-30% flux) diffuser under demand
    • LED Technology
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Spesifikasjon
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04 // IP67 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.l-basic-led
    • ProduktfamilieL series
    • ProduktgruppeL Basic Led
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)113
    • Bredde (mm)255
    • Dybde (mm)61
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)0.65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringLampe
    • ETIM-kodeEC001957
    • ETIM-navnEmergency luminaire
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 beskrivelseSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelEmergency Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 13
    • OmniClass-tittelEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Italia
    Luxemburg
    Nederland
    Norge
    Østerrike
    Polen
    Portugal
    Spania
    Sveits
    Sverige
    Tyskland