Orión
Orión
Orión
Orión
    Luznor

    Orión

    LED emergency luminaire for hotels or hospitals. Maintained and non-maintained mode:
    – Maintained mode: 8 LEDs arranged in a crown with 2 colour temperatures available cold (5,700 K) and warm (3,000 K)
    – Non-maintained mode: only the green led lights up when charging.
    Possible remote control. 

    Spesifikasjon
      • Mains lamp: Cold White LED (5.700 K) // Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) 
      • Emergency flux(lm): 100 - 200
      • Maintained flux (lm): 100
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP54 - IK06
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.orion
    • ProduktfamilieOrión series
    • ProduktgruppeOrión
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-05-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)120
    • Dybde (mm)37.5
    Lenker
    Relatert
    • Hovedmaterialepolykarbonat
    • Sekundært materialeElektroniske og optiske komponenter
    • Designet iSpania
    • Produsert iSpania
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Nødutstyr og sikkerhet
    • IFC-klassifiseringLampe
    • ETIM-kodeEC001957
    • ETIM-navnEmergency luminaire
    • UNSPSC-navnEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-kode391117
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 beskrivelseSelf-contained emergency luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelEmergency Lighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 13
    • OmniClass-tittelEmergency Lighting
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Danmark
    Finland
    Frankrike
    Italia
    Luxemburg
    Nederland
    Norge
    Østerrike
    Polen
    Portugal
    Spania
    Sveits
    Sverige
    Tyskland