Skyvedør

Skyvedør

4.5 av 5 stjerner4.5(26 anmeldelser)
Skyvedør fra Magnorvinduet er en spesialutviklet skyvedør, en dør som holder samme kvalitet som vinduene våre. Skyvedøren er en aluminium/tre dør der alle deler som utsettes for fukt består av aluminium. Skyvefeltet har også en komposittkjerne for å øke u-verdi. Leveres som skyv-tett Skyvedør skyv-tett  Basert på Magnorvinduets profiloppbygning.  Hardved-terskel  Laminert, fingerskjøtt tre  Designmessig er dørens profiler tilpasset øvrig Magnorvinduets sortiment  Kan fås med vrider på begge sider  Siegenia ECO Slide beslagssystem Tekniske mål:  Utvendig skyvbart  Standard med innvendig vrider  U-verdi fra 0,86  Tillegg for utv./innvendig vrider og låssylinder  Terskelen har en høyde på 25 mm og er i hardved  Max rammevekt på skyvefelt er 150 kg  Maks glasstykkelse er 48 mm  186 mm karmdybde
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.AT500
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeBalcony Doors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2016-03-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialetre
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
Klassifisering
  • BIMobject kategoriDører - skyvedører
  • IFC-klassifiseringVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSliding Aluminum-Framed Glass Doors

Tilgjengelighet etter region

Europa