Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
marbodal/products/19d42e4f-9f96-4e7e-b2a2-79a885d199a3
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Base cabinet 2569050 Arkitekt Plus
Ikke tilgjengelig i USA
Marbodal
Følg
Base cabinet 2569050 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Base cabinet with 4 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
12012569050
Produktfamilie
Arkitekt Plus
Produktgruppe
Base cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-03-11
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
704
Bredde (mm)
500
Dybde (mm)
565
Lenker
Lenker
Monteringsanvisning
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Produktsertifisering
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Teknisk beskrivelse
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Sekundært materiale
MFC bord
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
38.34
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sverige
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Last ned