Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5010050 Arkitekt Plus

Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Spesifikasjon
  • Wall cabinet with 3 shelves.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.12015010050
  • ProduktfamilieArkitekt Plus
  • ProduktgruppeWall cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-03-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)864
  • Bredde (mm)500
  • Dybde (mm)330
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)21.1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings