Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
marbodal/products/c86eb461-e926-412c-8d49-01bdfd8aeae8
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
High cabinet 8163060 Arkitekt Plus
Ikke tilgjengelig i USA
Marbodal
Følg
High cabinet 8163060 Arkitekt Plus
Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
High cabinet for microwave and oven. With 2 doors.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
12018163060
Produktfamilie
Arkitekt Plus
Produktgruppe
High cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-03-11
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
2112
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
565
Lenker
Lenker
Monteringsanvisning
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Produktsertifisering
https://www.marbodal.se/projekt-arkitekt/ekoprestanda/
Teknisk beskrivelse
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Sekundært materiale
MFC bord
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
57.58
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sverige
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Last ned