Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
marbodal/products/9adce659-4d90-4259-a15d-888bdda224f4
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kjøkken skap
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Ikke tilgjengelig i USA
Marbodal
Følg
Sink base cabinet 2025060 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Base cabinet for sink and waste sorting.
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
83012025060
Produktfamilie
Aspekt
Produktgruppe
Base cabinet
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2018-03-11
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
704
Bredde (mm)
600
Dybde (mm)
565
Lenker
Lenker
Monteringsanvisning
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Produktsertifisering
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Teknisk beskrivelse
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
MDF
Sekundært materiale
MFC bord
Designet i
Sverige
Produsert i
Sverige
Nettovekt (kg)
42.74
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kjøkken skap
IFC-klassifisering
møblerings del
CSI MasterFormat 2014 kode
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Kitchen Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-tittel
Casework
CSI UniFormat II kode
E2010
CSI UniFormat II tittel
Fixed Furnishings
Tilgjengelighet etter region
Europa
Sverige
Lignende produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Last ned
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Last ned
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Last ned
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Last ned
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Last ned
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Last ned