Base cabinet 2105040 Aspekt
Marbodal

Base cabinet 2105040 Aspekt

Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Spesifikasjon
  • Base cabinet with wire baskets.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.83012105040
  • ProduktfamilieAspekt
  • ProduktgruppeBase cabinet
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-03-11
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)704
  • Bredde (mm)400
  • Dybde (mm)565
Relatert
  • HovedmaterialeMDF
  • Sekundært materialeMFC bord
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
  • Nettovekt (kg)17.74
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
  • IFC-klassifiseringmøblerings del
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelKitchen Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 00
  • OmniClass-tittelCasework
  • CSI UniFormat II kodeE2010
  • CSI UniFormat II tittelFixed Furnishings

Tilgjengelighet etter region

Europa