L-Shaped Kitchen two walls
L-Shaped Kitchen two walls
    Marbodal

    L-Shaped Kitchen two walls

    4.4 av 5 stjerner4.4(21 anmeldelser)
    Door Arkitekt Plus White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
    Spesifikasjon
    • Showcase L-Shaped Kitchen
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Kitchen_Type04
    • ProduktfamilieShowcase
    • ProduktgruppeL-Shaped Kitchen two walls
    • TypePresentasjon (modell)
    • Utgivelsesdato2018-07-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2278
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriKjøkken - Kjøkken skap
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClass-tittelResidential Kitchen Specialty Casework