MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape
    MASTERTEC

    MASTERSTOP Bentonite Swelling Tape

    Hydrophilic bentonite waterstop for reliable waterproofing of construction joints.

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Spesifikasjon
    • versions:

      • Art.-No. 010011: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 25 x 20 mm, black
      • Art.-No. 010020: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 20 x 15 mm, green
      • Art.-No. 010017: MASTERSTOP bentonite swelling tape, size 20 x 10 mm, black

      * The BIM model of the matching swelling tape grid (art.no. 10060) is already included as an optional accessory in the BIM model of the expansion joint. *

      material:

      Sodium bentonite with rubber content

      areaq of application:

      Hydrophilic waterstop for watertight sealing of construction joints and penetrations in concrete structures.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.masterstop
    • Utgivelsesdato2026-10-05
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App for Revit

    Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

    Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

    • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
    • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
    • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit