Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
mastertec/products/c4d6ee75-50fe-4e25-af77-0002966f38ad
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
Gjennomføringssystemer
MHC multi-utility double
Tilgjengelig i USA
MASTERTEC
Følg
MHC multi-utility double
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting two media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
MHC multi-utility double
double-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080054: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080055: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070056: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070057: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
mhc-mehrsparte-2-fach
Utgivelsesdato
2026-03-06
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Installation Instruction (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/buildingmanual
Technical Drawing (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/technicaldrawing
Technical Data Sheet (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080047/techsheet
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - Gjennomføringssystemer
Lignende produkter
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Last ned
MASTERTEC
Cable conduit
Last ned
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Last ned
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Last ned
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Last ned
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Last ned