Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
mastertec/products/8105af1c-fd89-4951-a9e5-d1015965f5d9
Hjemmeside
Kategorier
Bygg
Gjennomføringssystemer
MHC Multi-Utility Quadruple
Tilgjengelig i USA
MASTERTEC
Følg
MHC Multi-Utility Quadruple
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting multiple media lines
available in Revit 2022-2027 and as IFC
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
four-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080041: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080042: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070043: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070016: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
mhc-mehrsparte-4-fach
Utgivelsesdato
2026-03-06
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Monteringsanvisning
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080043/buildingmanual
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Bygg - Gjennomføringssystemer
Lignende produkter
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Last ned
MASTERTEC
Cable conduit
Last ned
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Last ned
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Last ned
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Last ned
MASTERTEC
MHC Multi-Utility Triple
Last ned