Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier
Erich chandelier

    Erich chandelier

    Metal fittings, shades — nickel, brass. Dome lamps — blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position. Adjustable height.

    Spesifikasjon
    • Bulbs: 8 X E14 (40W)

      Lamp power: 40 W

      VOLTAGE: AC220_240 V

      IP: IP20

      Lampshade Height, mm: 265

      Ceiling bowl height, mm: 26

      Ceiling bowl diameter, mm: 140

      Ceiling mount type: Plank

      Warranty 2 years

      Article: MOD221-PL-08-G

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Erich-chandelier
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeErich
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1300
    • Bredde (mm)960
    • Dybde (mm)570
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)6.36
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa