Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi
Pendant lamp Bowi

    Pendant lamp Bowi

    Fittings — metal, color — gold. Dome lamps of transparent glass. Frame made of metal frames superimposed on each other. Mount 2 in 1— mounting with or without chain.
    Spesifikasjon
    • Title Pendant lamp Bowi
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 355
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 656
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H009PL-06G


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pendant-lamp-Bowi
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeBowi
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)355
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)4.64
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa