Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Spesifikasjon
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pendant-lamp-Revero
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeRevero
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)5.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa