Pendant lamp Cometa
Pendant lamp Cometa

    Pendant lamp Cometa

    Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height.
    Spesifikasjon
    • Title Pendant lamp Cometa
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 750
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      350
      Lighting fixture height , mm 550
      Lighting fixture width, mm 350
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD056PL-L12G3K


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pendant-lamp-Cometa
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeCometa
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)550
    • Bredde (mm)350
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)2.65
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa