Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source.
Spesifikasjon
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Pendant-lamp-Flusso
  • ProduktfamilieDecorative
  • ProduktgruppeFlusso
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-07-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)205
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iTyskland
  • Nettovekt (kg)0.99
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
  • IFC-klassifiseringLampe
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
  • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
  • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
  • OmniClass-nummer23-35 45 15
  • OmniClass-tittelLamps

Tilgjengelighet etter region

Europa