Pendant lamp Palette
Pendant lamp Palette

    Pendant lamp Palette

    Metal fittings combine grey, gold and silver color. Combination of cylindrical shapes in design. Height is adjustable using cable. Light source — lamp with GU10 base.
    Spesifikasjon
    • Title Pendant lamp Palette
      Lamps 1ХGU10
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 340
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 95
      Lighting fixture diameter, mm 95
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD303PL-01CFL2


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pendant-lamp-Palette
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppePalette
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)340
    • Bredde (mm)95
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.19
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps