Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring

    Pendant lamp Ring

    Metal frame. Frosted glass diffusers.
    Spesifikasjon
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pendant-lamp-Ring-
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeRing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)480
    • Bredde (mm)170
    • Dybde (mm)1200
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.88
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa