Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    Spesifikasjon
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Pendant-lamp-Saturno
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeSaturno
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)50
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)3.43
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Hengelamper
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa