Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad

    Wall lamp Fad

    Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.
    Spesifikasjon
    • Title Wall lamp Fad
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 110
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 1000
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070WL-L6B3K


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-lamp-Fad
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeFad
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)110
    • Bredde (mm)120
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeMetall
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps