Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176
Wall lamp Ios 176

    Wall lamp Ios 176

    Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode.
    Spesifikasjon
    • Title Wall lamp Ios 176
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 9
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 140
      Lighting fixture width, mm 65
      Lighting fixture depth, mm 140
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C176-WL-01-6W-B


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-lamp-Ios-177
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeIos 176
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)140
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)140
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.47
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa