Wall lamp Mabell
Wall lamp Mabell

    Wall lamp Mabell

    Edgy asymmetric design. Glossy dome lights made of cast blown glass. Three colour shades: chromium, gold and copper. The series includes suspended and wall luminaires.
    Spesifikasjon
    • Title Wall lamp Mabell
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 124
      Lighting fixture height , mm 275
      Lighting fixture width, mm 208
      Lighting fixture depth, mm 128
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD306WL-01CH


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-lamp-Mabell
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeMabell
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)275
    • Bredde (mm)208
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.23
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa