Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare
Wall lamp  Mare

    Wall lamp Mare

    Metal and glass fittings. Trendy relief texture on both sides of the disc for variability in interior use. Shades — chrome and brass. Decorative reflector with a mirror finish hides the light source. Lamp with G9 base.
    Spesifikasjon
    • Title Wall lamp Mare
      Lamps 1XG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 445
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 130
      Lighting fixture diameter, mm 400
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-lamp-Mare
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeMare
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-10-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)445
    • Dybde (mm)130
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.75
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa