Wall lamp Mollis
Wall lamp Mollis

    Wall lamp Mollis

    Fittings and dome lamps of metal, color — black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser.
    Spesifikasjon
    • Title Wall lamp Mollis
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 1050
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD126WL-01B1


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-lamp-Mollis
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeMollis
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)360
    • Bredde (mm)95
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.01
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps