Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata
Wall lamp Sonata

    Wall lamp Sonata

    Aluminum fittings in two shades: brass, chrome. Soft acrylic diffuser, smooth light distribution. Decorative elements— metal tubes have the same color as the fittings. LED light source, color temperature is 3000K.
    Spesifikasjon
    • Title Wall lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410WL-L12BS3K


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Wall-lamp-Sonata
    • ProduktfamilieDecorative
    • ProduktgruppeSonata
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-07-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)360
    • Bredde (mm)81
    • Dybde (mm)81
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Nettovekt (kg)1.52
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivelseLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLamps
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa