Ucrete IF - jernarmert, robust polyuretanbasert gulv
Ucrete IF - jernarmert, robust polyuretanbasert gulv
Ucrete IF - jernarmert, robust polyuretanbasert gulv
Ucrete IF - jernarmert, robust polyuretanbasert gulv
Ucrete IF - jernarmert, robust polyuretanbasert gulv
Ucrete IF - jernarmert, robust polyuretanbasert gulv
    Arkivert

    Ucrete IF - jernarmert, robust polyuretanbasert gulv

    Ucrete er et unikt, robust polyuretanharpiksgulv med enestående bestandighet mot aggressive kjemikalier, kraftig støtbelastning og temperaturer opptil 150 °C. Ucrete IF gir en ekstremt robust overflate egnet til miljøer som er utsatt for ekstrem belastning og slitasje. Den kompakte og ugjennomtrengelige overflaten med jerntilslag beskytter mot ekstrem slitasje og gjør gulvet ideelt til bruk innen avfallshåndtering, maskin- og produksjonsindustrien og andre steder der det er behov for et robust gulv med lang levetid. FORDELER • Holdbarhet: Ucretegulv har vært brukt i industrien i mer enn 40 år, og mange av de eldste gulvene er stadig i bruk. • Luftkvalitet: Svært lavt VOC-utslipp. • Forurenser ikke, selv under påføringen. • Rask påføring og herding: Det foreligger spesifikasjoner som gjør det mulig å installere og herde Ucrete i løpet av 12 timer. • Motstandsdyktighet mot høye temperaturer og termisk sjokk. • Kjemikalieresistens: Enestående bestandighet mot en rekke aggresive kjemikalier. • Bestandighet mot slag: Ucrete IF tåler kraftig støtbelastning. • Toleranse overfor fukt i underlaget: Kan påføres direkte på 7 dager gammel betong eller gammel betong av god kvalitet med høyt fuktinnhold, uten bruk av spesialprimere. • Rengjøring og hygiene: Offisielt godkjent for anlegg med HACCP-baserte matsikkerhetssystemer. • Sikkert for ansatte, produkter og miljøet.
    Spesifikasjon
    • Underlagets kvalitet: Betongunderlag skal være synlig tørre og ha en minimum strekkfasthet på 1,5 MPa. Sklisikkerhet EN 13036-4 pendeltest (på vått gulv med bruk av 4S-gummi): 40 – 45 Samsvar med DIN51130: R11 Termisk resistens: 9 mm tykkelse: Laveste brukstemperatur Tª: -40 °C; Høyeste brukstemperatur Tª: +120 °C; Tåler full damprensing Colors: Rød, gul, grønn, oransje, grå, krem, blå og grønn/brun
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.IF
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-07-27
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmateriale2C Polyurethane
    • Sekundært materialeCement
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Gulv system
    • UNSPSC-navnFlooring
    • UNSPSC-kode301617
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 29 13 19
    • OmniClass-tittelResinous Flooring
    • CSI UniFormat II kodeC3020
    • CSI UniFormat II tittelFloor Finishes