SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

2 drawers: 1 drawer 270 mm high 1 drawer 380 mm high Fully 100% retractable drawers< Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 64KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.47457
  • Produktfamilieförvaringssystem
  • ProduktgruppeSWS
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-05-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1025
  • Bredde (mm)830
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeStål
  • Designet iNederland
  • Produsert iTaiwan
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Hyller og lagring

Tilgjengelighet etter region

Europa