Steel straight grab bar

Steel straight grab bar

4.7 av 5 stjerner4.7(9 anmeldelser)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BRyyyy
  • ProduktfamilieGrab Bars
  • ProduktgruppeMedinox
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-09-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)85
  • Bredde (mm)85
  • Dybde (mm)72
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Designet iSpania
  • Produsert iSpania
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Søppelspann

Tilgjengelighet etter region

Europa Asia Afrika Oceania