ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Arkivert

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 av 5 stjerner4.8(17 anmeldelser)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Spesifikasjon
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ALFA-BETA-GAMMA
    • ProduktfamilieALFA BETA GAMMA
    • ProduktgruppeALFA BETA GAMMA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-04-12
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • Uniclass 2015 kodeSs_45_40_28_25
    • Uniclass 2015 beskrivelseExternal planter systems
    • OmniClass-nummer23-11 27 13 17
    • OmniClass-tittelPlanters