2090 - Office lighting
Metalmek

2090 - Office lighting

Office lighting
Spesifikasjon
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel Optical device: • Multilayer polymeric film Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.2090
  • ProduktfamilieRECESSED FITTINGS
  • ProduktgruppeMETALMEK INDOOR
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-04-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)42
  • Bredde (mm)595
  • Dybde (mm)595
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Sekundært materialepolykarbonat
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)4.5
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - belysning
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD50
  • CSI UniFormat II tittelELECTRICAL