Balcony with Folla alu railing
Midthaug

Balcony with Folla alu railing

3.5 av 5 stjerner3.5(17 anmeldelser)
Balkongløsninger med unike egenskaper både for utbygger og sluttbruker: Høy kvalitetsfølelse, kostnadseffektiv leveranseprosess, lang levetid og minimalt vedlikehold. Våre balkonger er skalerbare innenfor dybder fra 1- til 3 meter og lengder på inntil 5,8 meter. To rektangulære balkongplater kan i tillegg kombineres til f.eks. L-fasong. Balkongplatene kombineres med rekkverksmodellene i vårt modulsystem. I dette tilfellet modellen Folla, som er et spilerekkverk i aluminium festet til ulike varianter av rekkverksstendere i stål. Våre erfarne selgere, prosjektledere og konstruktører sørger for at balkongene tilpasses eksakt det enkelte bygg. Vi tilbyr også montering, slik at leveranseprosessen skal bli en oversiktlig og trygg opplevelse.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BM_Balc_Folla
  • ProduktfamilieBalcony systems
  • ProduktgruppeBalkong + Folla
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-10-15
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)1250
  • Bredde (mm)4800
  • Dybde (mm)3000
Relatert
  • HovedmaterialeStål
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iNorge
  • Produsert iNorge
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Balkong