BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

MIFAB® BIG MAX Series HDPE Rotational Molded Grease Interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101, CSA B481, A.S.M.E. A112.14.3 and listed with I.A.P.M.O. Big Max grease interceptors are also in compliance with International Plumbing Code (I.P.C.) / I.C.C. by I.A.P.M.O. For indoor/outdoor use.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.BIG-MAX-Grease-Interceptor
  • ProduktfamilieInterceptors
  • ProduktgruppeGrease Interceptors
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-03-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • UNSPSC-navnSludge collectors
  • UNSPSC-kode47101536
  • Uniclass 2015 kodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 beskrivelseBelow-ground grease traps and converters
  • OmniClass-nummer23-39 33 17
  • OmniClass-tittelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kodeD20
  • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit