CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.CRE10
  • ProduktfamilieC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • ProduktgruppeWidebody Rubber Supports
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-14
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • UNSPSC-navnRubber support block
  • UNSPSC-kode30151509
  • Uniclass 2015 kodePr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 tittelHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass-nummer23-27 43 13
  • OmniClass-tittelMechanical Pipe Supports

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit