MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.MC-10D-27
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-14
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • Uniclass 2015 kodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19
  • OmniClass-tittelWater Closets 

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit