T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

MIFAB® T1400 Series 6” wide, 39.40” long, pre-sloped (0.5%) or neutral trench drain system. Body is manufactured from polypropylene. Each body has four tabs, 20” apart, for #3 rebar tie down and leveling. Bodies have interlocking ends, a radiused bottom for efficient liquid drainage and have staggered, semi-circular cutouts on each side at the bottom to enable concrete flow underneath the body. End and bottom outlets are available in 3” and 4” no hub outlet connections. Grate options include ductile iron, galvanized steel, stainless steel, and plastic, along with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. These grates are available in Class A, B, C, D and E along with ADA compliance (see pages 33-35). Catch basins are also available.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T1400
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-15
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit