T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® T5000-158 Series 1 5/8” wide, 3 7/8” deep, 40” long, (or length as needed), non sloped trench drain system. Body is manufactured from 14 gauge aluminum and has a 1 1/2” wide anchor flange on each side recessed 1 5/8” down from the top. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Grates are manufactured from 14 gauge aluminum and are supplied with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. End and bottom outlets are available in 2” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. Available with membrane clamps (Suffix –C) as required.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.T5000-158
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-05-15
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • Uniclass 2015 kodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 beskrivelseBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSubdrainage
  • OmniClass-nummer23-39 29 11
  • OmniClass-tittelWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II kodeD2040
  • CSI UniFormat II tittelRain Water Drainage

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit