F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

MIFAB® F1100-C-N Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and 7” (178) or 9” (235) (specify N7 or N9) (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-N Series.)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.f1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
  • Uniclass 2015 kodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 beskrivelseRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-tittelFloor Drains
  • CSI UniFormat II kodeD2040
  • CSI UniFormat II tittelRain Water Drainage

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit