Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Hjemmeside
Kategorier
Rørsystem
drenering
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Tilgjengelig i USA
MIFAB
Følg
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
Last ned
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Produktfamilie
Drains
Produktgruppe
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2021-02-26
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Monteringsanvisning
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Teknisk beskrivelse
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Cast iron
Designet i
USA
Produsert i
USA
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Rørsystem - drenering
Uniclass 2015 kode
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 beskrivelse
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 kode
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 tittel
Sanitary Drains
OmniClass-nummer
23-31 27 00
OmniClass-tittel
Floor Drains
CSI UniFormat II kode
D20
CSI UniFormat II tittel
PLUMBING
Tilgjengelighet etter region
Nord Amerika
USA
Lignende produkter
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Last ned
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Last ned
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
Last ned
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Last ned
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Last ned
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
Last ned