MPFR Insulated Fire Rated Access Door
MIFAB

MPFR Insulated Fire Rated Access Door

MIFAB® MPFR Series fire rated access door is approved by Underwriters Laboratories Inc., for 1 ½ hours, “B” label in walls and is approved by Warnock Hersey for 2 hours in ceilings and 3 hours in walls. The door meets ANSI-UL 10B standards. The same door can be used in walls and ceilings. Tests were conducted using mild steel and type 304 stainless steel.
Spesifikasjon
  • SKUs: MPFR0808, MPFR1010, MPFR1212, MPFR1218, MPFR1224, MPFR1414, MPFR1616, MPFR1818, MPFR2020, MPFR2222, MPFR2230, MPFR2236, MPFR2424, MPFR2436, MPFR2448, MPFR3030, MPFR3232, MPFR3636, MPFR3648, MPFRSS0808, MPFRSS1010, MPFRSS1212, MPFRSS1218, MPFRSS1224, MPFRSS1414, MPFRSS1616, MPFRSS1818, MPFRSS2020, MPFRSS2222, MPFRSS2230, MPFRSS2236, MPFRSS2424, MPFRSS2436, MPFRSS2448, MPFRSS3030, MPFRSS3232, MPFRSS3636, MPFRSS3648,
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.fire-rated-access-door-insulated-31
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeFire Rated
  • TypeDokumentasjon (informasjon)
  • Utgivelsesdato2021-02-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Adgangsdører og paneler
  • Uniclass 2015 kodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kode08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelAccess Doors and Panels
  • OmniClass-nummer23-17 11 27 13
  • OmniClass-tittelAccess Doors

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit