FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange
MIFAB

FS1930-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 8″ with Flange

MIFAB® FS1930-FL Series 12” x 12” x 8” deep 16 gauge, All Type 304 (CF8) stainless steel sanitary floor area and indirect waste drain complete with cast stainless steel secured rim and grate with allen key vandal proof stainless steel screws, stainless steel anchor flange with weepholes and anti-splash dome strainer.
Spesifikasjon
  • SKUs: FS1932-FL, FS1933-FL, FS1934-FL
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.floor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-8-with-flange-3
  • ProduktfamilieFloor Sinks
  • ProduktgruppeStainless Steel Floor Sinks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
  • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 beskrivelsePlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Drains
  • OmniClass-nummer23-31 27 00
  • OmniClass-tittelFloor Drains
  • CSI UniFormat II kodeD2030
  • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit