MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Spesifikasjon
  • SKUs: MC-35
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.mc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • ProduktfamilieFixture Carriers
  • ProduktgruppeOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 beskrivelsePlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing Equipment
  • OmniClass-nummer23-31 00 00
  • OmniClass-tittelPlumbing Specific Products and Equipment

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit