MHY-58 Roof Hydrant
MIFAB

MHY-58 Roof Hydrant

MIFAB® MHY-58 Series self draining, non-freeze,roof hydrant with 3/4” male hose connection with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Spesifikasjon
  • SKUs: MHY-58
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.mhy-58-roof-hydrant
  • ProduktfamilieHydrants
  • ProduktgruppeOther
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeCast iron
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • UNSPSC-navnHydrants
  • UNSPSC-kode40141726
  • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 tittelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit