MI-NEUT Acid Neutralization Tank
MIFAB

MI-NEUT Acid Neutralization Tank

2.8 av 5 stjerner2.8(5 anmeldelser)
MIFAB® Series MI-NEUT solid construction polyethylene body with inlet and outlet, optional vent connections, acidresistant epoxy coated bolted down gasketed lid, stainless steel hardware. The tank is filled with neutralization medium, lump limestone 1" to 3" diameter size, water is then added to the tank to help dilution.
Spesifikasjon
  • SKUs: MI-NEUT-2, MI-NEUT-5, MI-NEUT-15, MI-NEUT-30, MI-NEUT-55, MI-NEUT-100, MI-NEUT-150, MI-NEUT-175, MI-NEUT-200, MI-NEUT-275, MI-NEUT-300, MI-NEUT-350, MI-NEUT-500, MI-NEUT-550, MI-NEUT-650, MI-NEUT-700, MI-NEUT-800, MI-NEUT-1000, MI-NEUT-1200, MI-NEUT-1500, MI-NEUT-2000, MI-NEUT-3000
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.mi-neut-acid-neutralization-tank
  • ProduktfamilieAcid Neutralization Tanks
  • ProduktgruppeMI-NEUT
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-02-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • UNSPSC-navnSeparators
  • UNSPSC-kode401617
  • Uniclass 2015 kodePr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelPlumbing
  • CSI UniFormat II kodeD2010
  • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA