P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6140 24" Wide, 22" Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6140 Trench Drain, 24″ wide, 22″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.p6140-24-wide-22-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeTrench Drains » All
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-27
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - drenering

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit