P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7060-S, 6″ square, 12 gauge Type 316 stainless steel, industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″ or 4″ no hub outlet connections.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.p7060-s-6-square-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • ProduktfamilieDrains
  • ProduktgruppeFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2023-01-27
  • Utgavenummer1
Lenker
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - drenering

Tilgjengelighet etter region

Nord Amerika
USA
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit