CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa
CENTAURUS Sofa

    CENTAURUS Sofa

    CENTAURUS Sofa 4-seter med høy rygg og hele sideplater vil bli et blikkfang dersom du velger en frisk farge. Sammen med bordet, to krakker og en avfallsbeholder skaper du et utemiljø som innbyr til samvær og møte mellom mennesker. Kanskje langs strandpromenaden eller midt i byen? Denne sofaen finnes også som 3-seter og med armlener for ekstra god sittekomfort.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.1102-S-L
    • ProduktfamilieCENTAURUS
    • ProduktgruppeSofaer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-07-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)860
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)580
    Relatert
    • HovedmaterialePulvermalt stål
    • Sekundært materialetre
    • Nettovekt (kg)70
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Utendørsmøbler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFurnishings
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS